Global icon

UX60SC-MB-5S8(86)

CL0240-0020-3-86

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • UX60SC-MB-5S8(86)
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
  • UX60SC-MB-5S8(86)
  • CL No.
  • CL0240-0020-3-86
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • MiniUSB
  • Norme industrielle
  • USB2.0
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0
  • Débit
  • 0.48 Gbps
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 5000
  • Nombre de voies
  • 5
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.8 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
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
  • 75 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -30 ℃
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
  • 0.8 mm
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Non
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Etain
  • Matériau de l'enveloppe
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 100 V Max.
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 3.9 mm
  • Longueur du connecteur
  • 7.7 mm
  • Largeur du connecteur
  • 7.0 mm
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Masse
  • 0.44 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Oui
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note
  • Plastic reel, Improved embossed carrier tape

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Angle droit  
Connecteur male 
Angle droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.