Global icon

ZX40-B-SLDA

CL0242-0003-7-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • ZX40-B-SLDA
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Plug shell
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
  • ZX40-B-SLDA
  • CL No.
  • CL0242-0003-7-00
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Plug shell
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Micro USB
  • Norme industrielle
  • USB
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0
  • Débit
  • 0.48 Gbps
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
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
  • -30 ℃
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Acier inoxydable
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
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
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • USB2.0 High-speed Cable
  • Diamètre extérieur du câble
  • 3.8 mm
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 4000 PCS
  • Masse
  • 0.33 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 12000 PCS
  • Note