ZX40-A-SLDA
CL0242-0011-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZX40-A-SLDA
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Plug shell
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
- ZX40-A-SLDA
- CL No.
- CL0242-0011-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Plug shell
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Micro USB
- Norme industrielle
- USB
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB2.0
- Débit
- 0.48 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
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
- Sens du montage
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
- -30 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- USB2.0 High-speed Cable
- Diamètre extérieur du câble
- 3.8 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 4000 PCS
- Masse
- 0.345 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 12000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZX40-A-SLDA_CL0242-0011-5-00_2DDrawing_0000903694.pdf: 122 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZX40-A-SLDA_CL0242-0011-5-00_2DDrawing_0000427749.pdf: 132 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZX40-A-SLDA_CL0242-0011-5-00_SpecSheet_0000152239.pdf: 35 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZX40-A-SLDA_CL0242-0011-5-00_SpecSheet_0001048121.pdf: 33 KB]
Composants achetes ensemble
Nom du produit
Composants