ZX20-B-5S-UNIT(30)
CL0242-0012-8-30
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZX20-B-5S-UNIT(30)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- ZX20-B-5S-UNIT(30)
- CL No.
- CL0242-0012-8-30
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Micro USB
- Norme industrielle
- USB
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB2.0
- Débit
- 0.48 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 5
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.65 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 1.8 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
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
- -30 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.75 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- 0.6 mm Max.
- Hauteur du connecteur
- 3.175 mm
- Longueur du connecteur
- 7.9 mm
- Largeur du connecteur
- 13.6 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- USB2.0 High-speed Cable
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 4000 PCS
- Masse
- 0.39 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZX20-B-5S-UNIT(30)_CL0242-0012-8-30_2DDrawing_0001145841.pdf: 155 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZX20-B-5S-UNIT(30)_CL0242-0012-8-30_2DDrawing_0001145840.pdf: 142 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZX20-B-5S-UNIT(30)_CL0242-0012-8-30_SpecSheet_0001145843.pdf: 120 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZX20-B-5S-UNIT(30)_CL0242-0012-8-30_SpecSheet_0001145842.pdf: 149 KB]
Information d'assemblage
Composants achetes ensemble
Nom du produit
Composants
Plug shell