Global icon

ZX62RD-AB-5P8(30)

CL0242-0025-0-30

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • ZX62RD-AB-5P8(30)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 27, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • ZX62RD-AB-5P8(30)
  • CL No.
  • CL0242-0025-0-30
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Micro USB
  • Norme industrielle
  • USB
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0
  • Débit
  • 0.48 Gbps
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • 48 hours h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10000
  • Nombre de voies
  • 5
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.65 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 1.8 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Sens du montage
  • Reverse on-Board
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
  • -30 ℃
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
  • 0.65 mm
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.05 μm
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Acier inoxydable
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Gris
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 100 V Max.
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 0.8 mm Max.
  • Hauteur du connecteur
  • 2.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 8.65 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.3 mm
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 2000 PCS
  • Masse
  • 0.245 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 2000 PCS
  • Note

* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.