ZX360-B-SLDA
CL0242-0502-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZX360-B-SLDA
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Plug shell
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
- ZX360-B-SLDA
- CL No.
- CL0242-0502-7-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Plug shell
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Micro USB
- Norme industrielle
- USB
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB3.0
- Débit
- 5.0 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
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
- Sens du montage
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
- -30 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- USB3.0 Cable
- Diamètre extérieur du câble
- 3.8 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 2700 PCS
- Masse
- 0.6 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5400 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZX360-B-SLDA_CL0242-0502-7-00_2DDrawing_0000904563.pdf: 64 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZX360-B-SLDA_CL0242-0502-7-00_2DDrawing_0000430620.pdf: 75 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZX360-B-SLDA_CL0242-0502-7-00_SpecSheet_0000155052.pdf: 59 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZX360-B-SLDA_CL0242-0502-7-00_SpecSheet_0001048837.pdf: 55 KB]