ZX360D1-B-10P(30)
CL0242-0513-3-30
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZX360D1-B-10P(30)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- ZX360D1-B-10P(30)
- CL No.
- CL0242-0513-3-30
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Micro USB
- Norme industrielle
- USB
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB3.0
- Débit
- 5.0 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 10
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.65 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 1.8 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- -30 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 0.65 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.05 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.0 mm Max.
- Hauteur du connecteur
- 3.0 mm
- Longueur du connecteur
- 13.75 mm
- Largeur du connecteur
- 5.35 mm
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 2000 PCS
- Masse
- 0.68 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZX360D1-B-10P(30)_CL0242-0513-3-30_2DDrawing_0001148402.pdf: 127 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZX360D1-B-10P(30)_CL0242-0513-3-30_2DDrawing_0001148401.pdf: 124 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZX360D1-B-10P(30)_CL0242-0513-3-30_SpecSheet_0001148404.pdf: 140 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZX360D1-B-10P(30)_CL0242-0513-3-30_SpecSheet_0001148403.pdf: 164 KB]