LX60-20S
CL0245-0016-8-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- LX60-20S
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- LX60-20S
- CL No.
- CL0245-0016-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 5000
- Nombre de voies
- 20
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- 70 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.3 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- doré
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 250 V Max.
- Résistance de contact
- 70.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 14.1 mm
- Longueur du connecteur
- 2.0 mm
- Largeur du connecteur
- 6.5 mm
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 2000 PCS
- Masse
- 0.33 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [LX60-20S_CL0245-0016-8-00_2DDrawing_0000903297.pdf: 324 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [LX60-20S_CL0245-0016-8-00_2DDrawing_0000425379.pdf: 318 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [LX60-20S_CL0245-0016-8-00_SpecSheet_0000151059.pdf: 90 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [LX60-20S_CL0245-0016-8-00_SpecSheet_0001047715.pdf: 93 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male