LX40-12BS(4.0)
CL0245-0020-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- LX40-12BS(4.0)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Bushing
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
- LX40-12BS(4.0)
- CL No.
- CL0245-0020-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Bushing
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
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
- Sens du montage
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
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 9.8 mm
- Longueur du connecteur
- 6.6 mm
- Largeur du connecteur
- 10.7 mm
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 29.0 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [LX40-12BS(4.0)_CL0245-0020-5-00_2DDrawing_0000964574.pdf: 67 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [LX40-12BS(4.0)_CL0245-0020-5-00_2DDrawing_0000721999.pdf: 68 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [LX40-12BS(4.0)_CL0245-0020-5-00_SpecSheet_0000152537.pdf: 59 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [LX40-12BS(4.0)_CL0245-0020-5-00_SpecSheet_0001048206.pdf: 56 KB]