BNC(75)-A-JJ(40)
CL0302-0384-1-40
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BNC(75)-A-JJ(40)
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Type générique
- BNC(75)
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- BNC(75)-A-JJ(40)
- CL No.
- CL0302-0384-1-40
Information basique
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Type générique
- BNC(75)
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 75.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Nickel
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Baionnette
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- 12G-SDI
- Isolement
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
- 32.54 mm
- Hauteur du connecteur
- 15.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 14.37 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 60 PCS
AUTRES
- Note
- Contact : Gold plating , Shell : Nickel plating .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BNC(75)-A-JJ(40)_CL0302-0384-1-40_2DDrawing_0000965561.pdf: 59 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BNC(75)-A-JJ(40)_CL0302-0384-1-40_2DDrawing_0000731555.pdf: 67 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BNC(75)-A-JJ(40)_CL0302-0384-1-40_SpecSheet_0000161850.pdf: 116 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BNC(75)-A-JJ(40)_CL0302-0384-1-40_SpecSheet_0000767654.pdf: 46 KB]