BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)
CL0311-0374-9-40
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Type générique
- BNC
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)
- CL No.
- CL0311-0374-9-40
Information basique
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Type générique
- BNC
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 75.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 3.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.2 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Nickel
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Baionnette
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Cloison
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- null
- Isolement
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
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 5.8 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
- Contact : Gold plating , Shell : Nickel plating .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)_CL0311-0374-9-40_2DDrawing_0000970835.pdf: 85 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)_CL0311-0374-9-40_2DDrawing_0000751873.pdf: 87 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)_CL0311-0374-9-40_SpecSheet_0000263502.pdf: 112 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)_CL0311-0374-9-40_SpecSheet_0000839984.pdf: 48 KB]