H.FL75-2LPG-084N1-A-60
CL0321-5111-4-03
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- H.FL75-2LPG-084N1-A-60
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- H.FL75-2LPG-084N1-A-60
- CL No.
- CL0321-5111-4-03
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- 60 mm
- Impédance caractéristique
- 75.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 3.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Argent
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 1.5 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
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
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- PBT
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Soudure
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Sertissage
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- null
- Isolement
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
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
- UL 1637
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.54 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [H.FL75-2LPG-084N1-A-60_CL0321-5111-4-03_2DDrawing_0001224669.pdf: 68 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [H.FL75-2LPG-084N1-A-60_CL0321-5111-4-03_2DDrawing_0001308580.pdf: 58 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [H.FL75-2LPG-084N1-A-60_CL0321-5111-4-03_SpecSheet_0001224668.pdf: 226 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [H.FL75-2LPG-084N1-A-60_CL0321-5111-4-03_SpecSheet_0001308581.pdf: 109 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle