PO51-LR-PC-1(40)
CL0330-0017-0-40
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PO51-LR-PC-1(40)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- DIN
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- PO51-LR-PC-1(40)
- CL No.
- CL0330-0017-0-40
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- DIN
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 1.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.2 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
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
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
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
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PO51-LR-PC-1(40)_CL0330-0017-0-40_2DDrawing_0000960595.pdf: 122 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PO51-LR-PC-1(40)_CL0330-0017-0-40_2DDrawing_0000675434.pdf: 125 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PO51-LR-PC-1(40)_CL0330-0017-0-40_SpecSheet_0000062988.pdf: 122 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PO51-LR-PC-1(40)_CL0330-0017-0-40_SpecSheet_0000519139.pdf: 117 KB]