PO82M-P-1.5C(40)
CL0330-0350-9-40
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PO82M-P-1.5C(40)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- PO82M-P-1.5C(40)
- CL No.
- CL0330-0350-9-40
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 75.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 2.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.2 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré
- Type de câble coaxial recommandé
- 1.5C-QEV.CW, 1.5C-2V
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- 55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
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
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.59 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé