PL71-LR-PC(40)
CL0334-0016-2-40
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- PL71-LR-PC(40)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- PL71-LR-PC(40)
- CL No.
- CL0334-0016-2-40
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 75.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 3.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Nickel
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
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
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- null
- Isolement
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
- 7.65 mm
- Largeur du connecteur
- 15.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.65 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 7.65 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 7.65 mm
- Hauteur d'assemblage
- 7.65 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- 2.5 mm
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.15 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 400 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PL71-LR-PC(40)_CL0334-0016-2-40_2DDrawing_0000961402.pdf: 88 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PL71-LR-PC(40)_CL0334-0016-2-40_2DDrawing_0000682912.pdf: 117 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PL71-LR-PC(40)_CL0334-0016-2-40_SpecSheet_0000069419.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PL71-LR-PC(40)_CL0334-0016-2-40_SpecSheet_0000535803.pdf: 112 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male