HV-R-SR2(12)
CL0338-0010-0-12
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- HV-R-SR2(12)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 1,85mm
- Norme industrielle
- IEC
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 11, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- HV-R-SR2(12)
- CL No.
- CL0338-0010-0-12
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 1,85mm
- Norme industrielle
- IEC
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 65.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Vis
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Vis
- Traitement de surface du blindage
- Passivation
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 5.8 mm
- Largeur du connecteur
- 10.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.52 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.99 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
- Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HV-R-SR2(12)_CL0338-0010-0-12_2DDrawing_0001334547.pdf: 100 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HV-R-SR2(12)_CL0338-0010-0-12_2DDrawing_0001334545.pdf: 87 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HV-R-SR2(12)_CL0338-0010-0-12_SpecSheet_0001334548.pdf: 98 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HV-R-SR2(12)_CL0338-0010-0-12_SpecSheet_0001334546.pdf: 155 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| HFSS chiffré | HV-R-SR2_2020R1modal | zip | 538 KB |
| HFSS chiffré | HV-R-SR2_2023R1modal | zip | 524 KB |
AUTRES
- Design_Notes [HV-R-SR2(12)_CL0338-0010-0-12_Design_Notes_Design_Notes_HV-R-SR2.pdf: 1,203 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
- RF_Report [HV-R-SR2(12)_CL0338-0010-0-12_RF_Report_HV-R-SR2_rf_report.pdf: 1,078 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
- Simulation Model [HV-R-SR2(12)_CL0338-0010-0-12_Simulation Model _s2p_HV-R-SR2.zip: 135 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres