HV-LR-SR2(11)
CL0338-0018-0-11
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HV-LR-SR2(11)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 1,85mm
- Norme industrielle
- IEC
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 22, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- HV-LR-SR2(11)
- CL No.
- CL0338-0018-0-11
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 1,85mm
- Norme industrielle
- IEC
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 65.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Fixation par des vis
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Type de verrouillage
- Vis
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Vis
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Passivation
- Matériau d'isolement
- PEI
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- 4.0 mΩ Max.
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- 2.0 mΩ Max.
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 8.4 mm
- Largeur du connecteur
- 13.55 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.4 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.47 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
- Attach unified screw thread(0-80UNF*1/4) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HV-LR-SR2(11)_CL0338-0018-0-11_2DDrawing_0001360641.pdf: 145 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HV-LR-SR2(11)_CL0338-0018-0-11_2DDrawing_0001360639.pdf: 127 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HV-LR-SR2(11)_CL0338-0018-0-11_SpecSheet_0001360642.pdf: 95 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HV-LR-SR2(11)_CL0338-0018-0-11_SpecSheet_0001360640.pdf: 151 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | HV-LR-SR2 | zip | 58 KB |
| HFSS chiffré | HV-LR-SR2_2020R1modal | zip | 1,315 KB |
| HFSS chiffré | HV-LR-SR2_2023R1modal | zip | 868 KB |
| Type | Titre | Langue | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|---|
| rapport SI | HV-LR-SR2 | English | 370 KB |
AUTRES
- Design_Notes [HV-LR-SR2(11)_CL0338-0018-0-11_Design_Notes_Design_Notes_HV-LR-SR2.pdf: 1,837 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres