Global icon

H2.4-R-SR2-SA(15)

CL0338-0029-0-15

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • H2.4-R-SR2-SA(15)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • 2,4mm
  • Norme industrielle
  • MIL

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 26, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • H2.4-R-SR2-SA(15)
  • CL No.
  • CL0338-0029-0-15
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • 2,4mm
  • Norme industrielle
  • MIL
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 50.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Type de montage
  • Fixation par des vis
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
  • 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Vis
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Vis
  • Montage sur panneaux
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau d'isolement
  • PEI
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • 6.0 mΩ Max.
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • 2.0 mΩ Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 5.8 mm
  • Largeur du connecteur
  • 10.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 9.55 mm
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • Hauteur d'assemblage
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.24 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 500 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Modèle de simulation, rapport SI * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Type Titre Format de fichier Taille du fichier
Touchstone H2.4-R-SR2-SA_sig top zip 58 KB
Touchstone H2.4-R-SR2-SA_sig bottom zip 58 KB
HFSS chiffré H2_4-R-SR2-SA_2020R1modal zip 508 KB
HFSS chiffré H2_4-R-SR2-SA_2023R1modal zip 479 KB
Type Titre Langue Format de fichier Taille du fichier
rapport SI H2.4-R-SR2-SA English pdf 394 KB

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]