Global icon

H2.4-LR-SR2(12)

CL0338-0603-0-12

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • H2.4-LR-SR2(12)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • 2,4mm
  • Norme industrielle
  • MIL

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 26, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • H2.4-LR-SR2(12)
  • CL No.
  • CL0338-0603-0-12
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • 2,4mm
  • Norme industrielle
  • MIL
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 50.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Type de montage
  • Fixation par des vis
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Traitement de surface du contact central
  • doré
  • Traitement de surface du contact externe
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Diamètre extérieur du câble
  • Méthode de raccordement du fil
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre du blindage
  • Diamètre du conducteur central
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Atténuation
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Vis
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Vis
  • Montage sur panneaux
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau d'isolement
  • PEI
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • 4.0 mΩ Max.
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • 2.0 mΩ Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 5.8 mm
  • Largeur du connecteur
  • 10.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 9.55 mm
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • Hauteur d'assemblage
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • 0.5 mm
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.31 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 500 PCS
  • Note
  • Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Modèle de simulation, rapport SI * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Type Titre Format de fichier Taille du fichier
Touchstone H2.4-LR-SR2 zip 59 KB
HFSS chiffré H2.4-LR-SR2_2020R1modal zip 433 KB
HFSS chiffré H2.4-LR-SR2_2023R1modal zip 640 KB
Type Titre Langue Format de fichier Taille du fichier
rapport SI H2.4-LR-SR2 English pdf 372 KB

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]