SMP-TMJ
CL0353-0024-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- SMP-TMJ
- Type de connecteur
- Composants
- Norme industrielle
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- SMP-TMJ
- CL No.
- CL0353-0024-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Norme industrielle
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 30.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Sensibilité
- Atténuation
- Nombre de ports
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- doré
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Matériau du boitier
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Perte d'insertion
- Atténuation
- Isolement
- Tension de claquage
- Puissance nominale
- Tension nominale pour le circuit
- Courant nominal pour le circuit
- Types de circuits de commutation
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 11.4 mm
- Largeur du connecteur
- 5.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.5 mm
Spécifications environementales
- Humidite relative (Max.)
- Température ambiante (Max.)
- Humidite ambiante (Min.)
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 1.47 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 100 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_2DDrawing_0001250847.pdf: 35 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_2DDrawing_0001250845.pdf: 31 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_SpecSheet_0001250848.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_SpecSheet_0001250846.pdf: 111 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- RF_Report [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_RF_Report_RF_Report_SMP-TMJ2.pdf: 430 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
- Simulation Model [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_Simulation Model _SMP-TMJ.s2p.zip: 29 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres