H2.4-TMP
CL0353-0174-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- H2.4-TMP
- Type de connecteur
- Composants
- Terminator
- Norme industrielle
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- H2.4-TMP
- CL No.
- CL0353-0174-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Terminator
- Norme industrielle
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 50.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Sensibilité
- Atténuation
- Nombre de ports
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- 2.4mm
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- doré
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Matériau du boitier
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Perte d'insertion
- Atténuation
- Isolement
- Tension de claquage
- Puissance nominale
- Tension nominale pour le circuit
- Courant nominal pour le circuit
- Types de circuits de commutation
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- 10.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.0 mm
Spécifications environementales
- Humidite relative (Max.)
- Température ambiante (Max.)
- Humidite ambiante (Min.)
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Masse
- 2.57 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_2DDrawing_0001464933.pdf: 158 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_2DDrawing_0001464931.pdf: 161 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_SpecSheet_0001464934.pdf: 100 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_SpecSheet_0001464932.pdf: 116 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
AUTRES
- RF_Report [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_RF_Report_H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_RF_Report.pdf: 449 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres