Global icon

MS-162B

CL0358-0343-9-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • MS-162B
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • MS-162B
  • CL No.
  • CL0358-0343-9-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 10.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 12000
  • Type de montage
  • SMT
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
  • 33rd Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Push-on
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Montage sur panneaux
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau d'isolement
  • LCP
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Oui
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 3.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 3.1 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 2.48 mm
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • Hauteur d'assemblage
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 3000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.043 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 3000 PCS
  • Note