Global icon

MS156CLP-HRMBPJ-068N1T200

CL0362-0907-1-02

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • MS156CLP-HRMBPJ-068N1T200
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Type générique
  • SMA
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024

Informations du produit
  • Nom du produit
  • MS156CLP-HRMBPJ-068N1T200
  • CL No.
  • CL0362-0907-1-02
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Type générique
  • SMA
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Oui
  • Longueur du câble
  • 200 mm
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 6.0 GHz
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
  • 1.13 mm
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Push-on
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Montage sur panneaux
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau d'isolement
  • LCP
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Sertissage
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Sertissage
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 3.7 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 3.7 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 3.7 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • UL 10607
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 1 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 3.93 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 100 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.