Global icon

MS156CLP-HRMJ-068N1T300

CL0362-0914-7-03

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • MS156CLP-HRMJ-068N1T300
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Type générique
  • SMA
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024

Informations du produit
  • Nom du produit
  • MS156CLP-HRMJ-068N1T300
  • CL No.
  • CL0362-0914-7-03
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Type générique
  • SMA
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Oui
  • Longueur du câble
  • 300 mm
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 6.0 GHz
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
  • 1.13 mm
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Push-on
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Montage sur panneaux
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau d'isolement
  • LCP
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Sertissage
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Sertissage
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 3.7 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 3.7 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 3.7 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • UL 10607
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 1 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 4.16 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 100 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Fiche technique

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.