TF38-60S-0.5SV(830)
CL0480-0250-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TF38-60S-0.5SV(830)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Longueur du connecteur
- 33.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.2 mm
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 29, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- TF38-60S-0.5SV(830)
- CL No.
- CL0480-0250-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Longueur du connecteur
- 33.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.2 mm
- Largeur du connecteur
- 4.96 mm
- Orientation du contact
- Vertical
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- FFC/FPC recommandé
- Sens d'insertion du FPC/FFC
- Vertical
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- 0.3 mm
- Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
- 4.05 mm
- Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
- 4.96 mm
- Méthode de l'actionneur
- Vertical
- Nombre de voies
- 60
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (câble/côté carte)
- 2
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.05 μm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur du FFC/FPC
- 0.3 mm
- Notes sur le FFC/FPC
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Masse
- 0.753 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
AUTRES
- Note
- Gold plating : 0.03μm
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TF38-60S-0.5SV(830)_CL0480-0250-0-00_2DDrawing_D166350_en.pdf: 1,050 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TF38-60S-0.5SV(830)_CL0480-0250-0-00_2DDrawing_D166350_ja.pdf: 948 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TF38-60S-0.5SV(830)_CL0480-0250-0-00_SpecSheet_TF38-Series_Universal_SPEC SHEET_ENG.pdf: 261 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TF38-60S-0.5SV(830)_CL0480-0250-0-00_SpecSheet_TF38-Series_Universal SPEC SHEET_JP.pdf: 355 KB]