KP15B-6S-SF(800)
CL0480-0333-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- KP15B-6S-SF(800)
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- IEC
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 25, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- KP15B-6S-SF(800)
- CL No.
- CL0480-0333-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- IEC
- Type de carte recommandé
- Combo
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Type de montage
- THT
- CardBus (PCMCIA)
- Blindage métallique
- Oui
- Localisation du bouton d'ejection
- Gauche
- Hauteur du connecteur
- 2.0 mm
- Stand-off
- Commutateur de detection
- Oui
- Mecanisme d'ejection
- Push-pull, Sliding Bar
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 14
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Tension nominale (AC)
- AC 10.0 V
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
- -40 ℃
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.05 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Bouton d'ejection
- Rigide
Spécifications électriques
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 17.9 mm
- Largeur du connecteur
- 11.9 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 0.8 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1200 PCS
- Masse
- 0.306 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 6000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [KP15B-6S-SF(800)_CL0480-0333-0-00_2DDrawing_KP15B-6S-SF_48003330_2D_ENG.pdf: 339 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [KP15B-6S-SF(800)_CL0480-0333-0-00_2DDrawing_KP15B-6S-SF_48003330_2D_Jap.pdf: 327 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [KP15B-6S-SF(800)_CL0480-0333-0-00_SpecSheet_KP15B-6S-SF_48003330_Sepcsheet_Eng.pdf: 79 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [KP15B-6S-SF(800)_CL0480-0333-0-00_SpecSheet_KP15B-6S-SF_48003330_Sepcsheet_Jap.pdf: 184 KB]