TF12S-15S-0.5SH(800)
CL0480-0338-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TF12S-15S-0.5SH(800)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 9.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.0 mm
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 01, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- TF12S-15S-0.5SH(800)
- CL No.
- CL0480-0338-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 9.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.0 mm
- Largeur du connecteur
- 3.9 mm
- Orientation du contact
- En Bas
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- FFC/FPC recommandé
- Sens d'insertion du FPC/FFC
- Horizontal
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- 0.2 mm
- Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
- 3.9 mm
- Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
- 3.9 mm
- Méthode de l'actionneur
- Retour
- Nombre de voies
- 15
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (câble/côté carte)
- 1
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.05 μm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur du FFC/FPC
- 0.2 mm
- Notes sur le FFC/FPC
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Masse
- 0.054 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 25000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TF12S-15S-0.5SH(800)_CL0480-0338-0-00_2DDrawing_D166077_en.pdf: 392 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TF12S-15S-0.5SH(800)_CL0480-0338-0-00_2DDrawing_D166077_ja.pdf: 335 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TF12S-15S-0.5SH(800)_CL0480-0338-0-00_SpecSheet_D166078_en.pdf: 43 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TF12S-15S-0.5SH(800)_CL0480-0338-0-00_SpecSheet_D166078_ja.pdf: 116 KB]