Global icon

TF12S-6S-0.5SH(800)

CL0480-0449-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TF12S-6S-0.5SH(800)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 5.2 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.0 mm

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 05, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • TF12S-6S-0.5SH(800)
  • CL No.
  • CL0480-0449-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 5.2 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 3.9 mm
  • Orientation du contact
  • En Bas
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • FFC/FPC recommandé
  • FPC
  • Sens d'insertion du FPC/FFC
  • Horizontal
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • 0.2 mm
  • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
  • 3.9 mm
  • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
  • 3.9 mm
  • Méthode de l'actionneur
  • Retour
  • Nombre de voies
  • 6
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Nombre de rangées (câble/côté carte)
  • 1
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 50.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contacter
  • Type de connecteur de détail
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.05 μm
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 20
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • 100.0 mΩ Max.
  • Epaisseur du FFC/FPC
  • 0.2 mm
  • Notes sur le FFC/FPC
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 5000 PCS
  • Masse
  • 0.028 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 25000 PCS
  • Note