DF51K-18DP-2DS(805)
CL0480-0599-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF51K-18DP-2DS(805)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour October. 17, 2023
Informations du produit
- Nom du produit
- DF51K-18DP-2DS(805)
- CL No.
- CL0480-0599-0-05
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Nombre de voies
- 18
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 21.2 mm
- Largeur du connecteur
- 11.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.75 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 140 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 1.26 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 840 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- 140 pieces / tray , Gold plating .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF51K-18DP-2DS(805)_CL0480-0599-0-05_2DDrawing_DF51K-18DP-2DS(805)_4800599005_2D_ENG.pdf: 101 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF51K-18DP-2DS(805)_CL0480-0599-0-05_2DDrawing_DF51K-18DP-2DS(805)_4800599005_2D_JAP.pdf: 100 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF51K-18DP-2DS(805)_CL0480-0599-0-05_SpecSheet_DF51K-18DP-2DS(805)_4800599005_SPECHSEET__ENG.pdf: 103 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF51K-18DP-2DS(805)_CL0480-0599-0-05_SpecSheet_DF51K-18DP-2DS(805)_4800599005_SPECHSEET__JAP.pdf: 171 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]