Global icon

DF51K-30DP-2DS(805)

CL0480-0605-0-05

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF51K-30DP-2DS(805)
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 30, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF51K-30DP-2DS(805)
  • CL No.
  • CL0480-0605-0-05
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • UL, C-UL/CSA
  • Nombre de voies
  • 30
  • Courant nominal
  • 2.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 250.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • 2.0 mm
  • Pas du contact
  • 2.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 33.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 11.9 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 8.75 mm
  • Type de montage
  • THT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Pistes decalees
  • Non
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 50
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.1 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • 105 ℃
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
  • Contacter
  • Type de connecteur de détail
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Non
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 90 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 1.89 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 540 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Non
  • Note
  • 90 pieces / tray , Gold plating .

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Information d'assemblage

  • Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]