Global icon

DF51K-2428SCA(800)

CL0480-0615-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF51K-2428SCA(800)
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 02, 2022

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF51K-2428SCA(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0615-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • Steckverbinderlänge
  • Steckverbinderbreite
  • Steckverbinderhöhe
  • Befestigungsart
  • Bestückungsseite
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Steckzyklen
  • 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.089 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.221 mm²
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1007
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.9 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.45 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.062 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung
  • Gold plating

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

  Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Outil d'extraction de contact
outil de sertissage manuel