CX80B1-24P
CL0480-0625-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- CX80B1-24P
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour January. 23, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- CX80B1-24P
- CL No.
- CL0480-0625-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- USB Type-C
- Norme industrielle
- USB3.2
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB4 Gen.2x2
- Débit
- 20.0 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 24
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Friction
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 48.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 48.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Non
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
- 40.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.0 mm Max.
- Hauteur du connecteur
- 6.5 mm
- Longueur du connecteur
- 3.14 mm
- Largeur du connecteur
- 8.94 mm
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 600 PCS
- Masse
- 0.525 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 6000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [CX80B1-24P_CL0480-0625-0-00_2DDrawing_D174087_en.pdf: 290 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [CX80B1-24P_CL0480-0625-0-00_2DDrawing_D174087_ja.pdf: 283 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [CX80B1-24P_CL0480-0625-0-00_SpecSheet_CX80B1-24P_4800625000_Specsheet_Eng.pdf: 101 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [CX80B1-24P_CL0480-0625-0-00_SpecSheet_CX80B1-24P_4800625000_Specsheet_Jap.pdf: 373 KB]
- Instructions du produit - English [CX80B1-24P_CL0480-0625-0-00_Guideline_CX80B1-24P_4800625000_Design Guide_EN.pdf: 1,844 KB]