POK15-R-SMT(895)
CL0480-0700-0-95
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- POK15-R-SMT(895)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- POK15-R-SMT(895)
- CL No.
- CL0480-0700-0-95
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 3.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.5 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Type de verrouillage
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- doré
- Matériau d'isolement
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- 30.0 mΩ Max.
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- 30.0 mΩ Max.
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 4.5 mm
- Largeur du connecteur
- 4.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.35 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 14.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 14.4 mm
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 200 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.161 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 600 PCS
AUTRES
- Note
- 200 pieces / reel
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [POK15-R-SMT(895)_CL0480-0700-0-95_2DDrawing_POK15-R-SMT(895)_2D_ENG.pdf: 142 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [POK15-R-SMT(895)_CL0480-0700-0-95_2DDrawing_POK15-R-SMT(895)_2D_JP.pdf: 115 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [POK15-R-SMT(895)_CL0480-0700-0-95_SpecSheet_POK15-R-SMT(895)_SPECSHEET_ENG.pdf: 140 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [POK15-R-SMT(895)_CL0480-0700-0-95_SpecSheet_POK15-R-SMT(895)_SPECSHEET_JP.pdf: 172 KB]