CX90MWD2G-24P
CL0480-0770-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- CX90MWD2G-24P
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- CX90MWD2G-24P
- CL No.
- CL0480-0770-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- USB Type-C
- Norme industrielle
- USB3.0
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB3.0
- Débit
- 5.0 Gbps
- Etanche
- IP 68, IP 69K
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 24
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Friction
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 48.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 48.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard off-set
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Non
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
- 40.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- 0.8 mm Max.
- Hauteur du connecteur
- 3.46 mm
- Longueur du connecteur
- 8.35 mm
- Largeur du connecteur
- 11.6 mm
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 1500 PCS
- Masse
- 0.546 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 15000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [CX90MWD2G-24P_CL0480-0770-0-00_2DDrawing_CX90MWD2G-24P_2D_4800609000_Eng.pdf: 343 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [CX90MWD2G-24P_CL0480-0770-0-00_2DDrawing_CX90MWD2G-24P_2D_4800609000_Jap.pdf: 358 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [CX90MWD2G-24P_CL0480-0770-0-00_SpecSheet_CX90MWD2G-24P_4800770000_Specsheet_Eng.pdf: 290 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [CX90MWD2G-24P_CL0480-0770-0-00_SpecSheet_CX90MWD2G-24P_4800770000_Specsheet_Jap.pdf: 404 KB]
- Instructions du produit - English [CX90MWD2G-24P_CL0480-0770-0-00_Guideline_CX90MWD2G-24P_480077000_Design Guide_En.pdf: 1,342 KB]