KP27F-60P-0.5SV21(800)
CL0480-0780-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- KP27F-60P-0.5SV21(800)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- IEC
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- KP27F-60P-0.5SV21(800)
- CL No.
- CL0480-0780-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- IEC
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- PCIe Gen 3
- Débit
- 8.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 21.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 21.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 21.0 mm
- Nombre de voies
- 60
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- 3.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 200.0 V
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.03 μm
- Blindage métallique
- Oui
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 31.7 mm
- Largeur du connecteur
- 12.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 18.55 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 400 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 5.493 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 400 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [KP27F-60P-0.5SV21(800)_CL0480-0780-0-00_2DDrawing_KP27F-60P-0.5SV21(800)_2D_4800780000_Eng.pdf: 247 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [KP27F-60P-0.5SV21(800)_CL0480-0780-0-00_2DDrawing_KP27F-60P-0.5SV21(800)_2D_4800780000_Jap.pdf: 234 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [KP27F-60P-0.5SV21(800)_CL0480-0780-0-00_SpecSheet_KP27F-60P-0.5SV21(800)_Specsheet_4800780000_Eng.pdf: 144 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [KP27F-60P-0.5SV21(800)_CL0480-0780-0-00_SpecSheet_KP27F-60P-0.5SV21(800)_Specsheet_4800780000_Jap.pdf: 260 KB]