Global icon

KP27F-170P/4-0.5SV21(800)

CL0480-0782-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • KP27F-170P/4-0.5SV21(800)
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Norme industrielle
  • IEC
  • Les normes de sécurité

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • KP27F-170P/4-0.5SV21(800)
  • CL No.
  • CL0480-0782-0-00
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Norme industrielle
  • IEC
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • PCIe Gen 3
  • Débit
  • 8.0 Gbps
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 21.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 21.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 21.0 mm
  • Nombre de voies
  • 170
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Oui
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • 3.0 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • AC 200.0 V
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contacter
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.03 μm
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 59.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 12.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 18.55 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 240 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 10.145 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 240 PCS
  • Note