POK16-PR-PC(895)
CL0480-0784-0-95
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- POK16-PR-PC(895)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- POK16-PR-PC(895)
- CL No.
- CL0480-0784-0-95
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- Pas d'assemblage
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 7.4 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 7.4 mm
- Hauteur d'assemblage
- Nombre de voies
- 1
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- SMT, THR
- Orientation du connecteur
- Droit
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
- Connecteur femelle
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Push-on
- Couleur du boitier
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
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
- 5.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.2 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Note
- 100 pieces / reel
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [POK16-PR-PC(895)_CL0480-0784-0-95_2DDrawing_POK16-PR-PC(895)_2D_ENG.pdf: 105 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [POK16-PR-PC(895)_CL0480-0784-0-95_2DDrawing_POK16-PR-PC(895)_2D_JP.pdf: 98 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [POK16-PR-PC(895)_CL0480-0784-0-95_SpecSheet_POK16-PR-PC(895)_SPEC SHEET_ENG.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [POK16-PR-PC(895)_CL0480-0784-0-95_SpecSheet_POK16-PR-PC(895)_SPEC SHEET_JP.pdf: 129 KB]