Global icon

POK16-R-PC(895)

CL0480-0785-0-95

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • POK16-R-PC(895)
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
  • POK16-R-PC(895)
  • CL No.
  • CL0480-0785-0-95
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
  • 7.4 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 7.4 mm
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
  • SMT, THR
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
  • 0.1 μm
  • Blindage métallique
  • Type de verrouillage
  • Push-on
  • Couleur du boitier
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Oui
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 5.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 5.15 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Note
  • 100 pieces / reel