BK13C06-6DS/2-0.35V(895)
CL0480-0799-0-95
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BK13C06-6DS/2-0.35V(895)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BK13C06-6DS/2-0.35V(895)
- CL No.
- CL0480-0799-0-95
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.35 mm
- Pas d'assemblage
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 0.6 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 0.6 mm
- Hauteur d'assemblage
- 0.6 mm
- Nombre de voies
- 6
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- 0.3 A
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 50.0 V
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- DC 50.0 V
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 3.3 mm
- Largeur du connecteur
- 1.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.55 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.00698 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BK13C06-6DS/2-0.35V(895)_CL0480-0799-0-95_2DDrawing_BK13C06-6DS2-0.35V(895)_2D_ENG_4800799095.pdf: 273 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BK13C06-6DS/2-0.35V(895)_CL0480-0799-0-95_2DDrawing_BK13C06-6DS2-0.35V(895)_2D_JP_4800799095.pdf: 263 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BK13C06-6DS/2-0.35V(895)_CL0480-0799-0-95_SpecSheet_BK13C06-6DS2-0.35V(895)_SPEC SHEET_ENG_4800799095.pdf: 220 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BK13C06-6DS/2-0.35V(895)_CL0480-0799-0-95_SpecSheet_BK13C06-6DS2-0.35V(895)_SPEC SHEET_JP_4800799095.pdf: 176 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]