Global icon

POK19-R-PC(800)

CL0480-0800-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • POK19-R-PC(800)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • POK19-R-PC(800)
  • CL No.
  • CL0480-0800-0-00
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
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 9.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 12.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 9.0, 12.0 mm
  • Nombre de voies
  • 1
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Type de montage
  • SMT, THR
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
  • Contacter
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.004 μm
  • Blindage métallique
  • Type de verrouillage
  • Push-on
  • Couleur du boitier
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Oui
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 5.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 5.15 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 0.258 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Note
  • Shell : DIP type