POK19-LP-1.5D PLUG(895)
CL0480-0802-0-95
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- POK19-LP-1.5D PLUG(895)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- POK19-LP-1.5D PLUG(895)
- CL No.
- CL0480-0802-0-95
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 6.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.5 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- null
- Diamètre extérieur du câble
- 3.0 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.004 μm
- Type de verrouillage
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau d'isolement
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Soudure
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Sertissage
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- 30.0 mΩ Max.
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- 30.0 mΩ Max.
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 6.5 mm
- Largeur du connecteur
- 6.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 10.82 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 12.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 12.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 2.461 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [POK19-LP-1.5D PLUG(895)_CL0480-0802-0-95_2DDrawing_POK19-LP-1.5D PLUG(895)_2D_ENG_4800802095.pdf: 218 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [POK19-LP-1.5D PLUG(895)_CL0480-0802-0-95_2DDrawing_POK19-LP-1.5D PLUG(895)_2D_JP_4800802095.pdf: 198 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [POK19-LP-1.5D PLUG(895)_CL0480-0802-0-95_SpecSheet_POK19-LP-1.5D PLUG(895)_SPEC SHEET_ENG_4800802095.pdf: 82 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [POK19-LP-1.5D PLUG(895)_CL0480-0802-0-95_SpecSheet_POK19-LP-1.5D PLUG(895)_SPEC SHEET_JP_4800802095.pdf: 123 KB]