Global icon

TF20-15S-0.175SHW(800)

CL0480-0810-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TF20-15S-0.175SHW(800)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.35 mm
  • Longueur du connecteur
  • 4.31 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 0.65 mm

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • TF20-15S-0.175SHW(800)
  • CL No.
  • CL0480-0810-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.35 mm
  • Longueur du connecteur
  • 4.31 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 0.65 mm
  • Largeur du connecteur
  • 3.0 mm
  • Orientation du contact
  • En Bas
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • FFC/FPC recommandé
  • FPC
  • Sens d'insertion du FPC/FFC
  • Horizontal
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • 0.12 mm
  • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
  • 3.0 mm
  • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
  • 3.0 mm
  • Méthode de l'actionneur
  • Retour
  • Nombre de voies
  • 15
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.175 mm
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
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 30.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Courant nominal
  • 0.15 A
  • Courant nominal autre
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contacter
  • Type de connecteur de détail
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.05 μm
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • 300.0 mΩ Max.
  • Epaisseur du FFC/FPC
  • 0.12 mm
  • Notes sur le FFC/FPC
  • Adhesif pour pick-up
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 5000 PCS
  • Masse
  • 0.0149 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 25000 PCS
  • Note