KW30-3032PCFA(800)
CL0480-0845-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- KW30-3032PCFA(800)
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- KW30-3032PCFA(800)
- CL No.
- CL0480-0845-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
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
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 32
- Jauge de fil max. (AWG)
- 30
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.035 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.057 mm²
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- Température de fonctionnement (Min.)
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
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
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.54 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.56 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 20000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 60000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_2DDrawing_KW30-3032PCFA_4800845000_2D_ENG.pdf: 52 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_2DDrawing_KW30-3032PCFA_4800845000_2D_Jp.pdf: 51 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_SpecSheet_KW30-3032PCFA_4800845000_Specsheet_Eng.pdf: 66 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_SpecSheet_KW30-3032PCFA_4800845000_Specsheet_Jp.pdf: 66 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- paramètres de sertissage [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_CrimpCondition_KW30-3032PCFA(800)_4800845000_CrimpCondition.pdf: 124 KB]
- Norme de la qualité du sertissage [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_CrimpQualityStandard_KW30*-****PCFA(800)_Crimp Quality Standard.pdf: 41 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]