Global icon

BK10C05-30DS/2-0.3V(895)

CL0480-0879-0-95

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BK10C05-30DS/2-0.3V(895)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • BK10C05-30DS/2-0.3V(895)
  • CL No.
  • CL0480-0879-0-95
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 0.3 mm
  • Pas d'assemblage
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 0.5 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 0.5 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 0.5 mm
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
  • 10
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact
  • Courant nominal
  • 5.0 A
  • Courant nominal autre
  • 0.3 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (DC)
  • DC 30.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • DC 30.0 V
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contacter
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Blindage métallique
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 100 V Max.
  • Résistance de contact
  • 50.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 7.08 mm
  • Largeur du connecteur
  • 1.7 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 0.47 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.01078 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note