DF51K-2P-2H(805)
CL0480-0944-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF51K-2P-2H(805)
- Type de connecteur
- Embase
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
- DF51K-2P-2H(805)
- CL No.
- CL0480-0944-0-05
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Nombre de voies
- 2
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 9.4 mm
- Largeur du connecteur
- 9.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.6 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 30
- Jauge de fil max. (AWG)
- 22
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.055 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.342 mm²
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Levier de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Oui
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.8 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.3 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 530 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.804 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2650 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF51K-2P-2H(805)_CL0480-0944-0-05_2DDrawing_DF51K-2P-2H(805)_4800944005_2D_Eng.pdf: 162 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF51K-2P-2H(805)_CL0480-0944-0-05_2DDrawing_DF51K-2P-2H(805)_4800944005_2D_Jp.pdf: 154 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF51K-2P-2H(805)_CL0480-0944-0-05_SpecSheet_DF51K-2P-2H(805)_4800944005_Specsheet_Eng.pdf: 122 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF51K-2P-2H(805)_CL0480-0944-0-05_SpecSheet_DF51K-2P-2H(805)_4800944005_Specsheet_Jp.pdf: 183 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]