AU1FS-24P(805)
CL0480-0960-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- AU1FS-24P(805)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- AU1FS-24P(805)
- CL No.
- CL0480-0960-0-05
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- USB Type-C
- Norme industrielle
- USB3.2
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- null
- Débit
- 10.0 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Nombre de voies
- 24
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 20.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 20.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 11.5 mm
- Longueur du connecteur
- 21.3 mm
- Largeur du connecteur
- 12.78 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 200 PCS
- Masse
- 4.69154 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
- Catalogue des séries de produits - English [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_Catalog_en_AU1_CAT.pdf: 342 KB]
- Catalogue des séries de produits - 日本語 [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_Catalog_jd_AU1_CAT.pdf: 431 KB]
- Catalogue des séries de produits - 简体中文 [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_Catalog_zh_AU1_CAT.pdf: 409 KB]
Fiche technique
- Plan (2D) - English [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_2DDrawing_AU1FS-24P(805)_4800960005_2D_Eng.pdf: 275 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_2DDrawing_AU1FS-24P(805)_4800960005_2D_JP.pdf: 298 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_SpecSheet_AU1FS-24P(805)_4800960005_SPEC_ENG.pdf: 181 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_SpecSheet_AU1FS-24P(805)_4800960005_SPEC_JP.pdf: 578 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]