Global icon

AU1FRA-24P(805)

CL0480-0962-0-05

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • AU1FRA-24P(805)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • AU1FRA-24P(805)
  • CL No.
  • CL0480-0962-0-05
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • USB Type-C
  • Norme industrielle
  • USB3.2
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • null
  • Débit
  • 10.0 Gbps
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10
  • Nombre de voies
  • 24
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 5.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 20.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 20.0 V
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
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau de l'enveloppe
  • Acier inoxydable
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 10.49 mm
  • Longueur du connecteur
  • 21.3 mm
  • Largeur du connecteur
  • 14.8 mm
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 200 PCS
  • Masse
  • 3.55769 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Information d'assemblage

  • Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]