TF70-50S-0.5SH(800)
CL0480-1082-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TF70-50S-0.5SH(800)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- TF70-50S-0.5SH(800)
- CL No.
- CL0480-1082-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 50
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- 32.6 mm
- Largeur du connecteur
- 7.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.95 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
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
- 50.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 150 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 650 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.242 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3250 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TF70-50S-0.5SH(800)_CL0480-1082-0-00_2DDrawing_TF70-50S-0.5SH(800)_2D_ENG_4801082000_240125.pdf: 237 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TF70-50S-0.5SH(800)_CL0480-1082-0-00_2DDrawing_TF70-50S-0.5SH(800)_2D_JPN_4801082000_240129.pdf: 222 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TF70-50S-0.5SH(800)_CL0480-1082-0-00_SpecSheet_TF70-50S-0.5SH(800)_SPEC SHEET_ENG_4801082000_240222.pdf: 53 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TF70-50S-0.5SH(800)_CL0480-1082-0-00_SpecSheet_TF70-50S-0.5SH(800)_SPEC SHEET_JPN_4801082000_240222.pdf: 111 KB]