Global icon

TB4-16RP-1(800)

CL0480-1137-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TB4-16RP-1(800)
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
  • TB4-16RP-1(800)
  • CL No.
  • CL0480-1137-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 16
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 100.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 1.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 23.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.5 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 3.45 mm
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
  • Orange
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
  • Dispositif de retenue
  • Type de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 25.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 500 V Max.
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 300 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.14818 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 7200 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note