KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)
CL0480-1158-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)
- CL No.
- CL0480-1158-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 2
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 60.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 7.5 mm
- Largeur du connecteur
- 7.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 10.45 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 25.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
- 0.5 mm
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 510 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2550 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1158-0-00_2DDrawing_KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)_2D_ENG_4801158000.pdf: 298 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1158-0-00_2DDrawing_KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)_2D_JP_4801158000.pdf: 260 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1158-0-00_SpecSheet_KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)_SPECSHEET_ENG_4801158000.pdf: 85 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1158-0-00_SpecSheet_KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800)_SPECSHEET_JP_4801158000.pdf: 134 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- paramètres de sertissage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Norme de la qualité du sertissage[Les détails sont disponibles sur la série page.]